??
CAD model selection
K0011.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0011 - Cam clamps double
Bill of material
K0011.10
BESTKIPP
Order No.
K0011.10
L
Length
123±2 mm
L1
Length
49 mm
L2
Length
46 mm
B
width
25 mm
S
height
16 mm
H1
height max.
39 mm
H2
height
92 mm
D
thread diameter
M 10 mm
D1
ball diameter
30 mm
SW
width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
0.5863 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030774
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions